Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano Agrandar el plano
6976PJH075P54
EAN 4031582311280

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de aluminio, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, hilera superior: bolas de acero inoxidable, hilera inferior: bolas de POM, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación

Resistencia a la rodadura 1 = hoher Rollwiderstand / 5 = niedriger Rollwiderstand
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
2.95 "
Ancho de la rueda
0.98 "
Dureza del bandaje
Shore A 87
Medida de pletina
2.76 x 2.17 "
Distancia de agujeros
2.24/2.01 x 1.61 "
Diámetro de agujero
0.22 "
Desplazamiento
1.10 "
Diám.d. radio giratorio
5.16 "
Altura total
4.02 "
Temperatura
- 4 / + 140 Â°F
Norma
EN 12530 
Peso de la rueda
0.791 LBS
Capacidad de carga
220 LBS
Cap. de carga estática
440 LBS