Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano Agrandar el plano
2976PJE075P54
EAN 4031582302868

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Bolas de acero inoxidable.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, sin dejar huella, cojinete de doble cono, pletina de fijación

Resistencia a la rodadura 1 = hoher Rollwiderstand / 5 = niedriger Rollwiderstand
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
2.95 "
Ancho de la rueda
0.98 "
Dureza del bandaje
Shore A 87
Medida de pletina
2.76 x 2.17 "
Distancia de agujeros
2.24/2.01 x 1.61 "
Diámetro de agujero
0.22 "
Desplazamiento
1.10 "
Diám.d. radio giratorio
5.16 "
Altura total
4.06 "
Temperatura
- 4 / + 140 Â°F
Norma
EN 12530 
Capacidad de carga
220 LBS
Cap. de carga estática
440 LBS