Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto
Versiones
9950STP500P68
Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
9958STP500P68
EAN 4031582317039

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
500 mm
Ancho de la rueda
80 mm
Dureza del bandaje
Shore A 92
Medida de pletina
270 x 250 mm
Distancia de agujeros
230 x 210 mm
Diámetro de agujero
17 mm
Altura total
610 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso de la rueda
97.5 kg
Capacidad de carga
6000 kg
Cap. de carga estática
12000 kg