Versiones
Plano 2D
|
|
9950FTP100P65
EAN 4031582316742
Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rÃgido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.
núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
100 mm |
|
Ancho de la rueda
|
50 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 92 |
|
Medida de pletina
|
200 x 160 mm |
|
Distancia de agujeros
|
160 x 120 mm |
|
Diámetro de agujero
|
15 mm |
|
Desplazamiento
|
40 mm |
|
Radio giratorio
|
90 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
180 mm |
|
Altura total
|
180 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
13.638 kg |
|
Capacidad de carga
|
900 kg |
|
Cap. de carga estática
|
1800 kg |
|
|
|
|