Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto
Versiones
5370PJP125P30-11
Plano 2D
LEVINA
5377PJP125P30-11
EAN 4031582010671

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, cabeza giratoria con rodamiento de dos hileras de bolas.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, agujero pasante

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Dureza del bandaje
Shore A 87
Agujero pasante
11 mm
Desplazamiento
38 mm
Radio giratorio
100.5 mm
Diám.d. radio giratorio
201 mm
Altura total
161 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12530 
Capacidad de carga
100 kg
Cap. de carga estática
200 kg