Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto
Versiones
3640ITP200P633641ITP200P633642ITP200P63
Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
3648ITP200P63
EAN 4031582337402

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
200 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Dureza del bandaje
Shore A 92
Medida de pletina
140 x 110 mm
Distancia de agujeros
105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero
11 mm
Altura total
250 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12532 
Capacidad de carga
600 kg
Cap. de carga estática
1200 kg