Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano
FTB300x100-Ø50 H7
EAN 4031582331363

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, muelle de ajuste según DIN 6885

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
300 mm
Ancho de la rueda
100 mm
Diámetro del eje
50 mm
Longitud de cubo
80 mm
Dureza del bandaje
Shore A 92
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12533 
Capacidad de carga
1800 kg
Cap. de carga estática
3600 kg