Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto
Versiones
2074PJP150R26-28S45
Plano 2D
Agrandar el plano
COVER-DESIGN
2076PJP150R26-28S45
EAN 4031582338867

Rueda giratoria con freno central total, soporte de acero prensado, zincado, cabeza giratoria con dos hileras de bolas, eje de rueda remachado para poderle adjuntar las cubiertas realizadas en polipropileno, RAL 9002 gris-blanco.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
150 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Dureza del bandaje
Shore A 87
Diámetro de la espiga
28 mm
Altura de la espiga
96 mm
Desplazamiento
45 mm
Altura total
189 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12531 
Capacidad de carga
100 kg
Cap. de carga estática
200 kg