Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
5920UOI035L51-9
EAN 4031582338447

Rueda giratoria, Soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
35 mm
Ancho de la rueda
11 mm
Ancho de la rueda
52 mm
Agujero pasante
9 mm
Radio giratorio
36.6 mm
Diám.d. radio giratorio
73.2 mm
Altura total
31 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12528 
Capacidad de carga
50 kg
Cap. de carga estática
100 kg