Plano 2D
|
|
3430POI058P60-80x60
EAN 4031582303322
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincado cromado, rodamiento giratorio de una hilera de bolas, eje remachado.
Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
58 mm |
|
Ancho de la rueda
|
28 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 65 |
|
Medida de pletina
|
80 x 60 mm |
|
Distancia de agujeros
|
60 x 40 mm |
|
Diámetro de agujero
|
7,5 mm |
|
Desplazamiento
|
21 mm |
|
Radio giratorio
|
50 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
100 mm |
|
Altura total
|
76 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
0.27 kg |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|