Plano 2D
|
|
DQP400x100-Ø20 NL88 4PR
EAN 4031582318036
Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
400 mm |
|
Ancho de la rueda
|
100 mm |
|
Diámetro del eje
|
20 mm |
|
Longitud de cubo
|
88 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 55 |
|
Peso de la rueda
|
2.71 kg |
|
Capacidad de carga
|
250 kg |
|
Cap. de carga estática
|
500 kg |
|
|
|
|