Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
DQP300x100-Ø25 NL88 4PR
EAN 4031582318012

Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de bolas de precisión

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
300 mm
Ancho de la rueda
100 mm
Diámetro del eje
25 mm
Longitud de cubo
88 mm
Dureza del bandaje
Shore A 55
Peso de la rueda
1.965 kg
Capacidad de carga
250 kg
Cap. de carga estática
500 kg