Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
2370DIK075P30
EAN 4031582300291

Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono, agujero pasante

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
75 mm
Ancho de la rueda
25 mm
Dureza del bandaje
Shore A 80
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento
30 mm
Radio giratorio
67.5 mm
Diám.d. radio giratorio
135 mm
Altura total
100 mm
Temperatura
- 20 / + 85 Â°C
Norma
EN 12530 
Peso de la rueda
0.416 kg
Capacidad de carga
55 kg
Cap. de carga estática
110 kg