Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
A520POI042L51-8
EAN 4031582317251

Rueda giratoria, Soporte de polipropileno.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
42 mm
Ancho de la rueda
6 mm
Dureza del bandaje
Shore D 65
Ancho de la rueda
37 mm
Agujero pasante
8 mm
Radio giratorio
39 mm
Diám.d. radio giratorio
78 mm
Altura total
49 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12528 
Peso de la rueda
0.05 kg
Capacidad de carga
30 kg
Cap. de carga estática
60 kg