|
AVIANA 5976UAE075P54

EAN 4031582324648
Rueda giratoria con freno central total, Soporte de poliamida, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, hilera superior: bolas de acero inoxidable, hilera inferior: bolas de POM, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
75 mm |
|
Ancho de la rueda
|
25 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 40 |
|
|
Medida de pletina
|
70 x 55 mm |
|
Distancia de agujeros
|
57/51 x 41 mm |
|
Diámetro de agujero
|
5.5 mm |
|
Desplazamiento
|
28 mm |
|
Altura total
|
103 mm |
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.495 kg |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|