»Nueva rueda para cama de hospital LINEA

Para incrementar el nivel de confort y seguridad para los pacientes, las camas de hospital deberían ser lo más bajas posible.
Para hacer frente a esta petición, TENTE ha desarrollado la nueva serie de ruedas dobles LINEA. Combina un diseño elegante y líneas claras con materiales de alto grado con una altura total única que sólo está unos pocos milímetros por encima del diámetro de la rueda.
Por eso, una rueda de 150mm tiene una altura total de sólo 155 mm. Esto proporciona el suave deslizamiento de una rueda de 150 mm con las dimensiones para fijación de una rueda doble convencional de 125 mm.
Otra ventaja importante es su giro extraordinariamente fácil gracias a los dos cojinetes de bolas a precisión de la cabeza giratoria. El freno centralizado sin mantenimiento encaja con el interior dentado de la rueda.
La estética es cada vez más importante en el diseño del mobiliario para hospitales. El significado del diseño estético no debería subestimarse. Los aparatos médicos y especialmente las camas de hospital, deberían transmitir un sentimiento de seguridad al paciente. Por eso, se le ha dado un especial énfasis al aspecto estético. El resultado en una rueda de líneas harmoniosas. Las superficies lisas evitan la acumulación de deshechos y son fáciles de limpiar. El color de la rueda puede adaptarse a los componentes existentes así como a los bastidores de las camas.
Una tapa transparente no giratoria ofrece espacio en el centro de la rueda para el logo de la compañía o señales para conductividad eléctrica o lavabilidad. Se ha solicitado la patente internacional.
Información técnica:
Realizado en material sintético de alto grado, dos cojinetes de bolas a precisión en la cabeza giratoria.
Centro de la rueda: Poliamida
Bandaje: Poliuretano,
cojinete de bolas a precisión
hay disponible una versión lavable con el cojinete de bolas a precisión estanco.
Las ruedas dobles están disponibles como:
5940: Rueda giratoria
5944: Rueda giratoria con freno total y direccional centralizado
5946: Rueda giratoria con freno total centralizado
Diámetro: 150 mm
Capacidad de carga: 150 kg cada una.