»Tüv, Certificado de ruedas de las camas para hospitales
TENTE siempre ha hecho gran hincapié en la funcionalidad y la seguridad de sus productos.
Como tal, las ruedas de este tipo están sometidas a estrictas pruebas . La norma de desempeño de las ruedas para camas de hospital TENTE incluso supera los requisitos de los reglamentos establecidos en la norma europea DIN EN 12531. Anteriormente, en los ámbitos de los servicios de mobiliario y la tecnología médica, sólo las piezas del equipo, se verificarán de acuerdo con ciertos criterios de prueba y la certificación TÜV.
A fin de satisfacer las demandas en constante aumento, incluso en las ruedas para camas, en términos de función, cargas, consideraciones ambientales y, en particular, los aspectos de seguridad, TENTE ahora cuenta con la certificación TÜV, en las ruedas de la serie 2044/46, "INTEGRAL".
Estas garantías fiables constatan la movilidad y seguridad del paciente.
Estos son las ruedas "INTEGRAL" para camas de hospital,serie: 2044 con el centro, total o direccionalmente con cerradura y ruedas giratorias
2046 plenamente con ruedas giratorias y cerradura central,
en diámetros de 125 mm, 150 mm y 200 mm.
Todos los diseños cumplen con los requisitos y han sido autorizados por el TÜV-Süd.